Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1113 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
UL listed Du/dt 130A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


141F1113
DUT-0130-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 130 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 185 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 304 x 240 x 157 mm
Weight: 22 kg
Prix de la quantité
Quantité | Units of measure | Prix |
---|