Détails du produit

Poids brut 6.96 Kilogram
Poids Net 6.9 Kilogram
Volume 30.55 Liter
Numéro EAN 5703466228081

 

Application Floor heating
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description DEVIcell 2m² 4 pièces
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur de l’emballage [mm] 50 mm
Largeur de l’emballage [mm] 520 mm
Longueur [m] 1 m
Profondeur [mm] 50 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 1175 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Type DEVIcell™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 10-year product warranty
Épaisseur [mm] 13 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality