Accessoires, Thermostats, Quantité par emballage: 1

140F1086

Sonde de toit pour 850 IV

Détails du produit

Poids brut 1.454 Kilogram
Poids Net 1.44 Kilogram
Volume 4.677 Liter
Numéro EAN 5703466209271

 

Application Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description Sonde de toit pour 850 IV
Description du produit Sonde pour Devireg™ 850
Entreprise de certification EAC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Accessories
Hauteur [mm] 216 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 72 mm
Homologation EAC
Largeur de l’emballage [mm] 232 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Nº de dossier SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Profondeur [mm] 53 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 280 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type Thermostat accessories
Type de sonde devibus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits DEVIreg™ 850
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality