Accessoires, Touret de câble pour liaisons froides, 1.00 m

140F0906

Liaison froide DTWB 2 x 1 mm² avec écran

Détails du produit

Poids brut 0.055 Kilogram
Poids Net 0.054 Kilogram
Numéro EAN 5703466233382

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
CODE UNSPSC 40101830
Coupé à longueur Oui
Câble sur le touret Oui
Description Liaison froide DTWB 2 x 1 mm² avec écran
Entreprise de certification UkrTEST
Groupe de produits Accessories
Homologation UkrTEST
CE
Liaison froide Oui
Longueur du câble [m] 1 m
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Type Cold tails drum
Type de liaison froide DTWB
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits DEVIcomfort™ 10T
DEVIcomfort™ 100T
DEVIcomfort™ 150T
DEVImat™ 70T
DEVImat™ 100T
DEVImat™ 150T
DEVImat™ 200T
Version du produit Drum
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality