Accessoires, Touret de câble pour liaisons froides, 1.00 m

140F0905

Liaison froide DSWA 1 x 4 mm² avec écran

Détails du produit

Poids brut 0.12 Kilogram
Poids Net 0.119 Kilogram
Numéro EAN 5703466233375

 

Application Sport fields
Cold store
Floor heating
CE evaluated Yes
CODE UNSPSC 40101830
Coupé à longueur Oui
Câble sur le touret Oui
Description Liaison froide DSWA 1 x 4 mm² avec écran
Entreprise de certification UkrTEST
Groupe de produits Accessories
Homologation UkrTEST
CE
Liaison froide Oui
Longueur du câble [m] 1 m
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité de conducteurs de liaison froide 1
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 4 mm²
Type Cold tails drum
Type de liaison froide DSWA
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIbasic™Drum
DEVIsport™Drum
Version du produit Drum
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality