AAF-0073B04-55A0E20-000098248
137G3613
AAF 007, 3~, Filtre actif avancé
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V CA, 55 A
IP20/type ouvert
Dispositif d'entrée secteur: Aucun
Panneau de commande: Aucun
Voyants lumineux de porte: Aucun
Transformateur de courant: 150 ampères
module/ensemble de modules
Autres options selon code modèle
Code de modèle:
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
Le filtre AAF 007 assure des niveaux THDi faibles, un facteur de puissance supérieur et l’équilibre de charge sur les systèmes utili
sant des variateurs iC7, VLT® et VACON®.