7DN-065060-000015697

136H5695

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Unité redresseur
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 650 A,IP00
Pas de pann. opér. loc. (NXN)
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: Pas d’option
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 09 INU
B Slot: Pas d’option

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Détails du produit

Poids brut 67 kg
Poids Net 66 kg
Volume 576 l
Numéro EAN 5710108722517

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXN Unité redresseur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0650 650 A
Panneau opérateur X Pas de pann. opér. loc. (NXN)
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique N 6 pulses ss self pour spare
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A 00 Pas d’option
Emplacement d’option B 00 Pas d’option
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL00 Pas de pack ling. dans NXN
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNN00 Pas de log. système dans NXN
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FI09 Châssis 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DN-065060
Code type partie 2 -000015697
Texte commercial FI0906506-0T
Code modèle 01 NXN06506-X0T0NSV-
Code modèle 02 0000000000
Poids net calculé [kg] 65
Poids brut calculé [kg] 66
Dimensions LxHxP [mm] 239X1030X372
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DN-065060
cocher si complet OK
Salescode part 2 0000000000
#D/C
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde E102
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality