134X1923
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Profibus DP V1
Taille de boîtier: MH3
Le VLT® DriveMotor FCP 106 est un variateur
autonome à monter sur tout moteur standard à
magnétisation permanente ou à induction.
Le FCP 106 offre une commande de moteur efficace
dans la plage de 0,55 à 7,5 kW, avec un large
éventail de fonctions pompes et ventilateurs,
intégrées en standard.
Remarque : Commandez la plaque d'adaptation
FCP 106 ou la plaque de montage mural FCP 106
séparément en tant qu'accessoires.