FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

134X1922

VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Profibus DP V1
Taille de boîtier: MH3

Code de modèle: FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

Détails du produit

Poids brut 9.3 kg
Poids Net 9 kg
Volume 25.8 l
Numéro EAN 5710108080259

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen N7K5 7.5 kW /10 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options A0 Profibus DP V1
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH3 MH3
Code type partie 1 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality