FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0728

Variateurs de fréquence
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé 200-240 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C3 (200/400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
EtherNET IP intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

Détails du produit

Poids brut 3.15 kg
Poids Net 2.72 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710108067984

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Tension T2 Triphasé 200-240 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 CEM Cat. C3 (200/400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AN EtherNET IP intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAN
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 2.8
Poids net calculé [kg] 2.5
Courant de surcharge (HO) [A] 10.9
Courant permanent (HO) [A] 6.8
Dissipation thermique HO [W] 76.1
kVA 2.7
Puissance 160 % (HO) [kW] 1.5
Hauteur (mm) 210
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAN
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality