FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

134U7730

Variateurs de fréquence
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
PROFINET intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

Détails du produit

Poids brut 3.17 kg
Poids Net 2.74 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710108037802

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AL PROFINET intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAL
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 2.8
Poids net calculé [kg] 2.5
Courant intermittent (HO) [A] 4.8
Courant de surcharge (HO) [A] 4.8
Courant permanent (HO) [A] 3
Courant permanent (HO) [A] 2.8
Perte de puissance HO [W] 40
kVA 2.1
Puissance 160% (HO) (kW) 1.1
Hauteur (mm) 210
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAL
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality