FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

134U7560

FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW / 4,0 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Blanc std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 9.4 kg
Poids Net 8.9 kg
Volume 39.938 l
Numéro EAN 5710108035976

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P3K0 3,0 kW / 4,0 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier W66 Blanc std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein S Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel Y Partie var., grand boîtier
Support de montage X Sans support de montage
Filetage X Sans boîtier raccordement
Option interrupteur X Sans option interrupteur
Afficheur X Sans connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A AN Ethernet IP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D D0 Alimentation 24 V CC
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Code type partie 1 FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
Code type partie 2 ANBXXXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 10.2
Poids net calculé [kg] 9.9
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
Code modèle 02 ANBXXXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality