FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3005

Variateurs de fréquence
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
CAN Open intégré
Taille de boîtier: K5
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Détails du produit

Poids brut 12.82 kg
Poids Net 11.68 kg
Volume 61.56 l
Numéro EAN 5710107990245

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P22K 22 kW / 30 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande A6 CAN Open intégré
Taille de boîtier K5 K5
Code type partie 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXA6
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 11.8
Poids net calculé [kg] 11.5
Courant intermittent (HO) [A] 63.8
Courant de surcharge (HO) [A] 63.8
Courant permanent (HO) [A] 42.5
Courant permanent (HO) [A] 40
Perte de puissance HO [W] 467.5
kVA 29.5
Puissance 160% (HO) (kW) 22
Hauteur (mm) 410
Largeur sans option C (mm) 150
Profondeur (mm) 245
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXA6
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality