FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2986

Variateurs de fréquence
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
Standard avec Modbus
Taille de boîtier: K3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Détails du produit

Poids brut 5.26 kg
Poids Net 4.71 kg
Volume 21.28 l
Numéro EAN 5710107990054

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P7K5 7,5 kW / 10 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AX Standard avec Modbus
Taille de boîtier K3 K3
Code type partie 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 4.9
Poids net calculé [kg] 4.6
Courant intermittent (HO) [A] 24.8
Courant de surcharge (HO) [A] 24.8
Courant permanent (HO) [A] 15.5
Courant permanent (HO) [A] 14
Perte de puissance HO [W] 192.8
kVA 10.7
Puissance 160% (HO) (kW) 7.5
Hauteur (mm) 272.5
Largeur sans option C (mm) 115
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality