FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2983

FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Variateurs de fréquence
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
Standard avec Modbus
Taille de boîtier: K2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Détails du produit

Poids brut 4.39 kg
Poids Net 3.87 kg
Volume 22.04 l
Numéro EAN 5710107990023

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P3K0 3,0 kW / 4,0 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AX Standard avec Modbus
Taille de boîtier K2 K2
Code type partie 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 3.9
Poids net calculé [kg] 3.6
Courant intermittent (HO) [A] 11.5
Courant de surcharge (HO) [A] 11.5
Courant permanent (HO) [A] 7.2
Courant permanent (HO) [A] 6.3
Perte de puissance HO [W] 94.8
kVA 5
Puissance 160% (HO) (kW) 3
Hauteur (mm) 272.5
Largeur sans option C (mm) 90
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality