134N8575
Variateurs de fréquence
FC-302P30KT7P55H5BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP55 / Type 12 + Plaque
Usg marit, renfor RFI A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.