134N8137
Variateurs de fréquence
FC-302N75KT7E2SH2BGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N75K) 75 kW / 100 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP20 / Châssis tailleD3h
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D3H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.