134N4631
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW / 4,0 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Noir std IP66/TYPE4X
Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est un variateur complet conçu pour un montage décentralisé. Il peut être monté sur la machine/un mur à proximité du moteur, ou directement sur le moteur. La conception décentralisée réduit le besoin en panneaux de commande centralisés et élimine les armoires encombrantes de contrôle moteur. Le besoin en longs câbles moteur blindés est également fortement réduit.