LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0573

Variateurs de fréquence
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5kW / 7,5HP,
Triphasé, 380 - 400VCA,(E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Lift Drive
Taille de boîtier: A3
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 8.546 Kilogram
Poids Net 7.54 Kilogram
Volume 32.922 Liter
Numéro EAN 5710107757213

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits LD- Lift Drive LD-
Série 302 302
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5kW / 7,5HP
Phase T Triphasé
Tension secteur A 380 - 400VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel S018 Lift Drive
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C 16 MCO-361 Lift Controller
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Code type partie 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) [kW] 5.5 5.5
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0 130,0
Largeur avec 2options C [mm] 190,0 190,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Courant permanent (HO) [A] 13 13
Courant de surcharge (HO) [A] 20.8 20.8
Calculated Gross Weight [kg] 8.546
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 7.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Code modèle 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality