FC-302P4K0T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

134H8730

Variateurs de fréquence
FC-302P4K0T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-112 Thermistance PTC
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P4K0T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 7.39 kg
Poids Net 6.86 kg
Volume 22.04 l
Numéro EAN 5710107738656

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P4K0 (P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Option B B2 MCB-112 Thermistance PTC
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 FC-302P4K0T7E20H4BGC
Code type partie 2 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 4
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0
Largeur avec 2 options C [mm] 190,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 220,0
kVA 6.57
Perte de puissance NO [W] 160
Perte de puissance NO [W] 160
Perte de puissance HO [W] 160
Perte de puissance HO [W] 160
Courant permanent (HO) [A] 6.1
Courant intermittent (HO) [A] 9.76
Courant permanent (HO) [A] 5.5
Courant de surcharge (HO) [A] 8.8
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Poids brut calculé [kg] 7.39
Poids net calculé [kg] 6.86
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P4K0T7E20H4BGC
Code modèle 02 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality