FC-102P4K0T4Z55H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8146

Variateurs de fréquence
FC-102P4K0T4Z55H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 taille A4
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P4K0T4Z55H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 8.99 kg
Poids Net 8.22 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5710107732722

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P4K0 (P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe Z55 IP55 / Type 12 taille A4
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P4K0T4Z55H1UGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 4
Hauteur (mm) 391,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 177,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 177,0
kVA 6.93
Perte de puissance NO [W] 124
Perte de puissance NO [W] 124
Courant permanent (NO) [A] 10
Courant de surcharge (NO) [A] 11
Courant permanent (NO) [A] 8.2
Courant intermittent (NO) [A] 9.02
Poids brut calculé [kg] 9.2
Poids net calculé [kg] 8.9
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P4K0T4Z55H1UGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality