FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8133

Variateurs de fréquence
FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 37.24 kg
Poids Net 35.84 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5710107732630

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P55K 55 kW / 75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 Filtre RFI classe A1 / B
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C3 C3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P55KT4E20H1TGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 55
Hauteur (mm) 550,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 333,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Perte de puissance NO [W] 1083
Perte de puissance NO [W] 1083
Courant permanent (NO) [A] 106
Courant de surcharge (NO) [A] 117
Courant permanent (NO) [A] 105
Courant intermittent (NO) [A] 116
Poids brut calculé [kg] 36.3
Poids net calculé [kg] 36
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P55KT4E20H1TGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality