LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

Variateurs de fréquence
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
380 - 400 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Lift Drive
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 31.29 kg
Poids Net 30.34 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710107715473

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits LD- Lift Drive LD-
Série 302 302
Puissance nominale P18K (P18K) 18,5 kW / 25 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur A 380 - 400 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel S018 Lift Drive
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C 16 MCO-361 Lift Controller
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B2 B2
Code type partie 1 LD-302P18KTAE55H3BGC
Code type partie 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 664,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0
kVA 24.2
Courant permanent (HO) [A] 35
Courant de surcharge (HO) [A] 56
Poids brut calculé [kg] 31.29
Poids net calculé [kg] 30.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 LD-302P18KTAE55H3BGC
Code modèle 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality