FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3269

Variateurs de fréquence
FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D4H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 137 kg
Poids Net 122 kg
Volume 376.2 l
Numéro EAN 5710107683529

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB R PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf.
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D4H D4H
Code type partie 1 FC-302N315T7E20H2BGR
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 315
Puissance 110 % (NO) [kW] 400
Hauteur (mm) 1122,0
H avec opt.régén.+rép.cha.[mm] 1268,0
Largeur sans option C (mm) 350,0
Profondeur (mm) 375,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 375,0
kVA 411
Perte de puissance NO [W] 5028
Perte de puissance NO [W] 5155
Perte de puissance HO [W] 4146
Perte de puissance HO [W] 4258
Courant continu (NO) [A] 418
Courant de surcharge (NO) [A] 460
Courant permanent (NO) [A] 400
Courant intermittent (NO) [A] 440
Courant continu (HO) [A] 360
Courant intermittent (HO) [A] 540
Courant permanent (HO) [A] 344
Courant de surcharge (HO) [A] 516
Poids brut calculé [kg] 125.3
Poids net calculé [kg] 125
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302N315T7E20H2BGR
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality