FC-302N132T7E5MH2XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3268

Variateurs de fréquence
FC-302N132T7E5MH2XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N132) 132 kW / 200 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP54/Type12+Plaque prot.
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D1H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302N132T7E5MH2XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 77 kg
Poids Net 72 kg
Volume 248.292 l
Numéro EAN 5710107683703

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale N132 (N132) 132 kW / 200 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB R PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf.
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D1H D1H
Code type partie 1 FC-302N132T7E5MH2XGR
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 132
Puissance 110 % (NO) [kW] 160
Hauteur (mm) 901,0
Largeur sans option C (mm) 325,0
Profondeur (mm) 378,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 378,0
kVA 185
Perte de puissance NO [W] 2649
Perte de puissance NO [W] 2740
Perte de puissance HO [W] 2080
Perte de puissance HO [W] 2159
Courant continu (NO) [A] 201
Courant de surcharge (NO) [A] 221
Courant permanent (NO) [A] 192
Courant intermittent (NO) [A] 211
Courant continu (HO) [A] 162
Courant intermittent (HO) [A] 243
Courant permanent (HO) [A] 155
Courant de surcharge (HO) [A] 232
Poids brut calculé [kg] 62.3
Poids net calculé [kg] 62
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302N132T7E5MH2XGR
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality