FC-302N132T5E5MH4XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3263

Variateurs de fréquence
FC-302N132T5E5MH4XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N132) 132 kW / 200 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
RFI classe A1 (C2)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D1H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302N132T5E5MH4XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 83 kg
Poids Net 78 kg
Volume 267.9 l
Numéro EAN 5710107683659

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale N132 (N132) 132 kW / 200 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB R PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf.
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D1H D1H
Code type partie 1 FC-302N132T5E5MH4XGR
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 132
Puissance 110 % (NO) [kW] 160
Hauteur (mm) 901,0
Largeur sans option C (mm) 325,0
Profondeur (mm) 378,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 378,0
kVA 180
Perte de puissance NO [W] 3770
Perte de puissance NO [W] 3628
Perte de puissance HO [W] 2923
Perte de puissance HO [W] 2689
Courant continu (NO) [A] 315
Courant de surcharge (NO) [A] 346
Courant permanent (NO) [A] 302
Courant intermittent (NO) [A] 332
Courant continu (HO) [A] 260
Courant intermittent (HO) [A] 390
Courant permanent (HO) [A] 240
Courant de surcharge (HO) [A] 360
Poids brut calculé [kg] 62.3
Poids net calculé [kg] 62
Site depuis ligne de cde C501
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302N132T5E5MH4XGR
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality