134H3260
Variateurs de fréquence
FC-202N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(N160) 160 kW / 250 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
RFI classe A1 (C2)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D1H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.