FC-102N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3259

Variateurs de fréquence
FC-102N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
RFI classe A1 (C2)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D2H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 152 kg
Poids Net 137 kg
Volume 369.36 l
Numéro EAN 5710107683611

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB R PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf.
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D2H D2H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102N315T4E5MH4TGR
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 315
Hauteur (mm) 1060,0
Largeur sans option C (mm) 420,0
Profondeur (mm) 378,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 378,0
kVA 407
Perte de puissance NO [W] 6663
Perte de puissance NO [W] 5703
Courant continu (NO) [A] 588
Courant de surcharge (NO) [A] 647
Courant permanent (NO) [A] 535
Courant intermittent (NO) [A] 588
Poids brut calculé [kg] 125.3
Poids net calculé [kg] 125
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102N315T4E5MH4TGR
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality