FC-302P15KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H0204

Variateurs de fréquence
FC-302P15KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P15KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 20.5 kg
Poids Net 19.54 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710107651917

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P15K (P15K) 15 kW / 20 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B4 B4
Code type partie 1 FC-302P15KT7E20H4BGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 15
Puissance 110 % (NO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 516,0
Largeur sans option C (mm) 229,0
Profondeur (mm) 242,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 242,0
kVA 21.5
Perte de puissance NO [W] 300
Perte de puissance NO [W] 300
Perte de puissance HO [W] 220
Perte de puissance HO [W] 220
Courant continu (NO) [A] 23
Courant de surcharge (NO) [A] 25.3
Courant permanent (NO) [A] 22
Courant intermittent (NO) [A] 24.2
Courant continu (HO) [A] 19
Courant intermittent (HO) [A] 30.4
Courant permanent (HO) [A] 18
Courant de surcharge (HO) [A] 28.8
Poids brut calculé [kg] 20.5
Poids net calculé [kg] 19.54
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P15KT7E20H4BGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality