134G8893
Variateurs de fréquence
FC-302N250T5E20H4BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N250) 250 kW / 350 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB a/revêt. PCB 3C3 +renf., Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D4H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.