FC-302P45KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7166

Variateurs de fréquence
FC-302P45KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 kW / 60 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P45KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 37.89 kg
Poids Net 36.54 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710107474325

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P45K (P45K) 45 kW / 60 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C3 C3
Code type partie 1 FC-302P45KT7E20H4BGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 45
Puissance 110 % (NO) [kW] 55
Hauteur (mm) 550,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 333,0
Prof. avec option A/B (mm) 333,0
kVA 62.1
Dissipation thermique NO [W] 1100
Dissipation thermique NO [W] 1100
Dissipation thermique HO [W] 900
Dissipation thermique HO [W] 900
Courant permanent (NO) [A] 65
Courant de surcharge (NO) [A] 71.5
Courant permanent (NO) [A] 62
Courant de surcharge (NO) [A] 68.2
Courant permanent (HO) [A] 54
Courant de surcharge (HO) [A] 81
Courant permanent (HO) [A] 52
Courant de surcharge (HO) [A] 78
Poids brut calculé [kg] 37.89
Poids net calculé [kg] 36.54
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P45KT7E20H4BGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality