134F7160
Variateurs de fréquence
FC-302P1K1T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-112 Thermistance PTC
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.