134F1594
Variateurs de fréquence
FC-302P37KT5P55H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 kW / 50 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
Usg marit, renfor RFI A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.