MCC107A11KS2U20BEB

134B5466

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Détails du produit

Poids brut 1.24 kg
Poids Net 1.24 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Groupe de produits VLT® Midi Drive FC-
Puissance (P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP
(PK37) 0,37 kW / 0,50 HP
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP
(PK55) 0,55 kW / 0,75 HP
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP
Série (280) 280
Taille de boîtier K1
Tension (S2) Monophasé 200-240 V CA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality