VLT® BACNET/IP MCA125

134B1586

L'option VLT® BACnet/IP MCA 125 est une solution prête à l'emploi qui optimise l'utilisation du VLT® HVAC Drive dans les systèmes de gestion des bâtiments en utilisant le protocole BACnet/IP ou en faisant fonctionner BACnet sur Ethernet.

Le commutateur administrable et intégré à trois ports de l'option VLT® BACnet/IP MCA 125 se compose de deux ports Ethernet externes et d'un port Ethernet interne. Ce commutateur permet l'utilisation d'une structure linéaire pour le câblage Ethernet,un atout de plus en plus séduisant dans les installations modernes.

Détails du produit

Poids brut 2 kg
Poids Net 2 kg
Volume 5.24 dm3

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange
Option A (AJ) MCA-109 BACNet
(AK) BACNet sortie sup.

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality