132L7724
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690VCA (640-1100VCC) 3100AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: 6DI/DO (programmable DI/DO)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Carte B1 sur l'emplacement D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Anglais
2xChâss. 64 à refroid. pr liq.
Autres options selon code modèle
La gamme VACON® NX de variateurs à refroidissement par air et parliquide est conçue pour un grand nombre d'applications industriellesexigeantes.
Elle comprend des variateurs en armoire à montage mural et couvre unegamme de puissances allant de 0,55 kW à 5,3 MW.
Les variateurs à refroidissement par liquide sont parfaitement adaptésaux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace estlimité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire.
Les variateurs VACON® NX sont la garantie d'une performance et d'undynamisme optimaux du moteur, aussi bien pour les machines à arbreunique que pour les variateurs.
Les E/S et les bus de terrain configurables satisfont tous les besoinsde connectivité. Vous pouvez personnaliser certaines fonctions desvariateurs pour réduire vos frais et mieux les intégrer à vos systèmes.