NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7556

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690VCA (640-1100VCC) 2120 AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: 6DI/DO (programmable DI/DO)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Carte B1 sur l'emplacement D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Anglais
2xChâss. 64 à refroid. pr liq.

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 361 Kilogram
Poids Net 360 Kilogram
Numéro EAN 5714853891412

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690VCA (640-1100VCC)
Courant 2120 2120 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSNT Sans emballage
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A8 IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
Emplacement d’option B B1 6DI/DO (programmable DI/DO)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D B1 Carte B1 sur l'emplacement D
Emplacement d’option E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC2 Deux jeux d'étiquettes produit
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime +GALR Lloyd's Register
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis DH64 2xChâss. 64 à refroid. pr liq.
Sub family identification +SPXV (+SPXV)Ss-config. pr VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-212060
Code type partie 2 -000063395
Texte commercial DH6421206-0T DH6421206-0T
Code modèle 01 NXP21206-A0T0IWG-
Code modèle 02 A8B1D7B1E5
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03+GSNT
Code modèle 05 +GALR
Code modèle 06 +LPC2+SPXV
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Dimensions LxHxP [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock 7DP-212060 7DP-212060
cocher si complet OK OK
Salescode part 2 A8B1D7B1E5
STAT NO 02947
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality