FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1977

Variateurs de fréquence
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75kW / 1,0HP, Triphasé 380-480VCA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200V)/C2 (400V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
PROFINET intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 2.8 Kilogram
Poids Net 2.5 Kilogram
Volume 228.095 Liter
Numéro EAN 5714853412846

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance PK75 0,75kW / 1,0HP
Tension T4 Triphasé 380-480VCA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200V)/C2 (400V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SFS1 Sécu. fonct. sur com.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AL PROFINET intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280PK75T4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSFS1XAL
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Courant de surcharge (HO) [A] 3.5 3.5
Courant de surcharge (HO) [A] 3.5 3.5
Courant permanent (HO) [A] 2.2 2.2
Courant permanent (HO) [A] 2.1 2.1
Dissipation thermique HO [W] 30 30
kVA 1.5 1.5
Puissance 160% (HO) [kW] 0.75 0.75
Hauteur (mm) 210.0 210.0
Largeur sans option C (mm) 75.0 75.0
Profondeur (mm) 168.0 168.0
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality