132L1973
Variateurs de fréquence
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,37kW / 0,50HP, Triphasé 380-480VCA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200V)/C2 (400V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
PROFINET intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle
Le VLT® Midi Drive est idéal pour commander efficacement et précisémentle moteur pour les constructeurs de machines dans les industriesalimentaires et des boissons, de manutention et de traitement. Sesatouts portent sur des commandes performantes, une sécuritéfonctionnelle et une communication bus de terrain flexible. Le VLT® MidiDrive est compatible mécaniquement avec le VLT® 2800. Ses dimensionsextérieures, les presse-étoupes et les longueurs de câbles admissiblesainsi que ses logiciels de programmation permettent la mise à niveauaisée d'un variateur existant.
Remarque : Le FC 280 n'inclut pas d'écran LCP ni de Memory Module.Commandez le LCP, le Memory Module et les plaques d'adaptation demontage pour le VLT 2800 séparément en tant qu'accessoires.