7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 205 A,IP00
Panneau graphique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: Pas d’option
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Anglais
Châss. 05 à refroid. pr liquid

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Détails du produit

Poids brut 41 kg
Poids Net 40 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853403752

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0205 205 A
Panneau opérateur G Panneau graphique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A8 IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
Emplacement d’option B 00 Pas d’option
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E3 (E3)PROFIBUS DP
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75 %
Application +ADFIF101 Log. appl. ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH05 Châss. 05 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-020550
Code type partie 2 -000052366
Texte commercial CH0502055-0T
Code modèle 01 NXP02055-G0T0IWV-
Code modèle 02 A8000000E3
Code modèle 03 +DCD3
Code modèle 04 +ADFIF101
Poids net calculé [kg] 40
Poids brut calculé [kg] 41
P Moteur faible surcharge [kW] 110
P Moteur forte surcharge[kW] 90
Dimensions LxHxP [mm] 246X553X264
Courant permanent (NO) [A] 186
Courant permanent (HO) [A] 137
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-020550
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde 2611
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality