OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/2 pouce, Acier inoxydable,
Sans CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, OGD_BRAKE_B220,
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Détails du produit

Poids brut 27 kg
Poids Net 26 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853404070

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 14K13 14,13
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre I3 1 1/2 pouce
Matériau de l'arbre 2 Acier inoxydable
Taille du moteur L06 max. 2,3 kW (V210)
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P2 Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface S Standard
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL X Sans CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Code type partie 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Code type partie 2 S9010H1B220XXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Code modèle 02 S9010H1B220XXXX
Poids brut calculé [kg] 27
Poids net calculé [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality