7DP-059060-000050824

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 590 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Carte D2 sur l'emplacement D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Allemand
Châss. 63 à refroid. pr liquid

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

Détails du produit

Poids brut 121 kg
Poids Net 120 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853400539

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0590 590 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option D D2 Carte D2 sur l'emplacement D
Emplacement d’option E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLDE Allemand
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75 %
Application +ADFIF101 Log. appl. ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH63 Châss. 63 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-059060
Code type partie 2 -000050824
Texte commercial CH6305906-0T
Code modèle 01 NXP05906-A0T0IWG-
Code modèle 02 A1A2B5D2EA
Code modèle 03 +FL23+DCD3
Code modèle 04 +ADFIF101
Code modèle 05 +DLDE
Poids net calculé [kg] 120
Poids brut calculé [kg] 121
P Moteur faible surcharge [kW] 560
P Moteur forte surcharge[kW] 450
Dimensions LxHxP [mm] 505X923X375
Courant permanent (NO) [A] 536
Courant permanent (HO) [A] 393
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-059060
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality