7DP-002255-000041593

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 22 A,IP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Anglais
Châssis 05

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

Détails du produit

Poids brut 9.1 kg
Poids Net 8.1 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853364954

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0022 22 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 5 IP54/TYPE12
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DQCK Manuel utilis guide rapide
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR05 Châssis 05
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-002255
Code type partie 2 -000041593
Texte commercial FR0500225-5H
Code modèle 01 NXP00225-A5H1SSV-
Code modèle 02 A1A2D700EA+QGLM
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03
Poids net calculé [kg] 8.1
Poids brut calculé [kg] 9.1
P Moteur faible surcharge [kW] 11
P Moteur forte surcharge[kW] 7,5
Dimensions LxHxP [mm] 144X417X214
Courant permanent (NO) [A] 23
Courant permanent (HO) [A] 16
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-002255
cocher si complet OK
#D/C
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality