70-AB3L02615C09B540BM2H-00131701

132H3448

Variateurs de fréquence
VACON0100-3L-0261-5-ED-FLOW+SEBJ+IP54+EMC4+LS60+GSSE+CAPU+CAPD+CIFD+POCM+CACH+CAMH+CPS0+EMAR+GNUL+GADN
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 261 A, IP54
Clavier à aff. graph. MK01
Composant système C4 CEM
B Slot: Carte 3 relais SBF3
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Manual: Manuels en anglais (+DLUK)
Châssis 09
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0261-5-ED-FLOW+SEBJ+IP54+EMC4+LS60+GSSE+CAPU+CAPD+CIFD+POCM+CACH+CAMH+CPS0+EMAR+GNUL+GADN

Détails du produit

Poids brut 263.1 kg
Poids Net 262.1 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853324316

VACON 0100

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Code régional -R00 R00 International
Tension réseau -5 380-500 V CA
Courant nominal -0261 261 A
Options d'installation -ED Variateur en armoire ED
Boîtier +IP54 IP54
Panneau de commande +HMGR Clavier à aff. graph. MK01
Catégorie de limite émiss° CEM +EMC4 Composant système C4 CEM
Filtre de mode commun (pr DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DUT (pour DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Hacheur de freinage +DBNO Pas de hacheur frein. dyn.
Option horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Plage de puiss. configurable NONE Aucun
Raccordements électriques +P000 Pas d'options d'alim. (+P000)
Entrée de câble +Q000 Pas d'option
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'option pr Qxxx_B (+Q000)
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'option supp pour Qxxx_C
Emballage de transport +GSSE Emballage pour conten marit
Exécution marine +EMAR Exécution marine
Emplacement de carte opt B +SBF3 Carte 3 relais SBF3
Emplacement de carte opt C +SC00 Pas d’option
Emplacement de carte opt D +SD00 Pas d’option
Emplacement de carte opt E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Sélection bus de terrain int. +FBM1 Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier compris (+DPAP)
Préférences linguistiques doc +DLUK Manuels en anglais (+DLUK)
Pack linguistique microprogr. +FL01 Langues UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatif +A0000 Pas d'applicatif
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de param. d'applic.
Fréq. par défaut param. moteur +LS60 Régl par déf fréq moteur 60 Hz
Unité de mesure pour affichage +LSSI Unités de mesure international
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Homologation UL +GNUL Pas d'homologation UI (+GNUL)
Homologation maritime +GADN Det Norske Veritas
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Alimentation auxiliaire +CAPU Bornes pour alimentation aux
Alim CC pour dispositifs aux +CAPD Alimentation 24 V CC (+CAPD)
Prise CA pour dispos auxil +C000 Pas d'option (+C000)
Dispositifs d'entrée +CIFD (+CIFD) Interrupteur fusible
Filtre de mode commun (pr ED) +POCM Mode commun (+POCM)
Filtre DU/DT, sinus (pour ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Options bornes +CTIO Bornes E/S (+CTIO)
Équipements de porte +C000 Pas d'option (+C000)
Réchauffage d’armoire +CACH Réchauffage d'armoire (+CACH)
Éclairage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Commande réchauffage moteur +CAMH Comm réchauff moteur (+CAMH)
Options d'arrêt d'urgence +CPS0 Arrêt d'urgence Cat0
Contrôleur perman. d'isolement +C000 Pas d'option (+C000)
Câblage par le haut +C000 Pas d'option (+C000)
Refroid par canal arrière +C000 Pas d'option (+C000)
Socle de l'armoire +C000 pas d'option (+C000)
Segment d'extension vide NONE Aucun
Armoire standardisée NONE Aucun
Armoire personnalisée NONE Aucun
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 Série Vacon 100
Phase -3L Entrée triphasée CA
Personnalisé +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuit principal +M000 NÉANT
Microprogramme +F0159 Pack logiciel VACON® 0100-Flow
Fréquence de sortie maximale NONE Aucun
Bornier +T000 NÉANT
Mode de fonct. commande bypass NONE Néant_
Type d'entrée bipasse NONE Néant_
Type raccordemt électr. bypass NONE Néant_
Homologation CE +GACE Homologation CE (+GACE)
Homologation ATEX NONE Aucun
Homologation spécif au pays NONE Aucun
Durée de garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Taille de châssis MR09 Châssis 09
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Code modèle 01 VACON0100-3L-0261-5
Code modèle 02 -ED-FLOW+SEBJ+IP54+EMC4+LS60
Code modèle 03 +GSSE+CAPU+CAPD+CIFD+POCM
Code modèle 04 +CACH+CAMH+CPS0+EMAR+GNUL+GADN
P Moteur faible surcharge [kW] 132
Dimensions LxHxP [mm] net 606 X 2055 X 639
Dimensions LxHxP [mm] brut 775 X 2435 X 880
Dimensions LxHxP [mm] 608X600X2100
Courant permanent (NO) [A] 261
P Moteur faible surcharge HP 200
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Code type partie 1 70-AB3L02615C09B540BM2H
Code type partie 2 -00131701
Code de stock partie 1 70-AB3L02615C09B540BM2H
Code de stock partie 2 -00131701
cocher si complet OK
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 30
Help Counter 4
Poids Net 262.1
Méthode HORIZONTAL
Identification de sous-famille NONE Client normal commandé
Vendeur par Défaut ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality