70-AB3L03865C09B230BM2H-00131620

132H3044

Variateurs de fréquence
VACON0100-3L-0386-5-ED-FLOW+SBF4+FL05+DLDE+FBIE+CAPU+CICO+CIFD+GNUL
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 386 A, IP21
Clavier à aff. graph. MK01
Environ. commercial & indus.C3
B Slot: Carte 2 relais + thermist SBF4
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Fieldbus: IndEth(ProfinetIO, EthernetIP)
Manual: Manuels en allemand (+DLDE)
Châssis 09b

Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0386-5-ED-FLOW+SBF4+FL05+DLDE+FBIE+CAPU+CICO+CIFD+GNUL

Détails du produit

Poids brut 260 kg
Poids Net 259 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853318735

VACON 0100

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Code régional -R00 R00 International
Tension réseau -5 380-500 V CA
Courant nominal -0386 386 A
Options d'installation -ED Variateur en armoire ED
Boîtier +IP21 IP21
Panneau de commande +HMGR Clavier à aff. graph. MK01
Catégorie de limite émiss° CEM +EMC3 Environ. commercial & indus.C3
Filtre de mode commun (pr DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DUT (pour DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Hacheur de freinage +DBNO Pas de hacheur frein. dyn.
Option horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Plage de puiss. configurable NONE Aucun
Raccordements électriques +P000 Pas d'options d'alim. (+P000)
Entrée de câble +Q000 Pas d'option
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'option pr Qxxx_B (+Q000)
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'option supp pour Qxxx_C
Emballage de transport +GSWP Boîte en bois comme emballage
Exécution marine +E000 Pas d'option
Emplacement de carte opt B +SBF4 Carte 2 relais + thermist SBF4
Emplacement de carte opt C +SC00 Pas d’option
Emplacement de carte opt D +SD00 Pas d’option
Emplacement de carte opt E +SE00 Pas d’option
Sélection bus de terrain int. +FBIE IndEth(ProfinetIO, EthernetIP)
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier compris (+DPAP)
Préférences linguistiques doc +DLDE Manuels en allemand (+DLDE)
Pack linguistique microprogr. +FL05 Langues UK, DE, EE, HU, RO, TR
Applicatif +A0000 Pas d'applicatif
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de param. d'applic.
Fréq. par défaut param. moteur +LS50 Régl par déf fréq moteur 50 Hz
Unité de mesure pour affichage +LSSI Unités de mesure international
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Homologation UL +GNUL Pas d'homologation UI (+GNUL)
Homologation maritime NONE Aucun
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Alimentation auxiliaire +CAPU Bornes pour alimentation aux
Alim CC pour dispositifs aux +C000 Pas d'option (+C000)
Prise CA pour dispos auxil +C000 Pas d'option (+C000)
Dispositifs d'entrée +CICO+CIFD Contact ent a/ fusible-interr
Filtre de mode commun (pr ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DU/DT, sinus (pour ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Options bornes +CTIO Bornes E/S (+CTIO)
Équipements de porte +C000 Pas d'option (+C000)
Réchauffage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Éclairage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Commande réchauffage moteur +C000 Pas d'option (+C000)
Options d'arrêt d'urgence +C000 Pas d'option (+C000)
Contrôleur perman. d'isolement +C000 Pas d'option (+C000)
Câblage par le haut +C000 Pas d'option (+C000)
Refroid par canal arrière +C000 Pas d'option (+C000)
Socle de l'armoire +CHPL Socle 100 mm
Segment d'extension vide NONE Aucun
Armoire standardisée NONE Aucun
Armoire personnalisée NONE Aucun
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 Série Vacon 100
Phase -3L Entrée triphasée CA
Personnalisé +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuit principal +M000 NÉANT
Microprogramme +F0159 Pack logiciel VACON® 0100-Flow
Fréquence de sortie maximale NONE Aucun
Bornier +T000 NÉANT
Mode de fonct. commande bypass NONE Néant_
Type d'entrée bipasse NONE Néant_
Type raccordemt électr. bypass NONE Néant_
Homologation CE +GACE Homologation CE (+GACE)
Homologation ATEX NONE Aucun
Homologation spécif au pays NONE Aucun
Durée de garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Taille de châssis MR09B Châssis 09b
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Code modèle 01 VACON0100-3L-0386-5
Code modèle 02 -ED-FLOW+SBF4+FL05+DLDE+FBIE
Code modèle 03 +CAPU+CICO+CIFD+GNUL
Poids net calculé [kg] 259
Poids brut calculé [kg] 260
P Moteur faible surcharge [kW] 200
Dimensions LxHxP [mm] net 606 X 2155 X 639
Dimensions LxHxP [mm] brut 775 X 2435 X 880
Dimensions LxHxP [mm] 608X600X2100
Courant permanent (NO) [A] 385
P Moteur faible surcharge HP 300
Code type partie 1 70-AB3L03865C09B230BM2H
Code type partie 2 -00131620
Code de stock partie 1 70-AB3L03865C09B230BM2H
Code de stock partie 2 -00131620
cocher si complet OK
Site depuis ligne de cde A902
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 20
Help Counter 3
Poids Net 259
Méthode HORIZONTAL
Identification de sous-famille NONE Client normal commandé
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality