MCD60448CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sans contacteur bipasse int.
448 A Triphasé 200-525VCA
Châssis de taille 2 IP00
Tension de commande: 110~120VCA ou 220~240VCA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60448CT5S2X00CV2
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 16 Kilogram
Poids Net 16 Kilogram
Volume 59.4 Liter
Numéro EAN 5714853310265

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0448 448 A
Bipasse C Sans contacteur bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525VCA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110~120VCA ou 220~240VCA
Code type partie 1 MCD60448CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Code modèle 01 MCD60448CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Site depuis ligne de cde B901 B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Catégorie DrivePro EXCH Unité de rechange

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality