MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sans contacteur bipasse int.
215 A, Triphasé 200-525VCA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 110~120VCA ou 220~240VCA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60215CT5S2X00CV2
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 12.2 Kilogram
Poids Net 12.2 Kilogram
Volume 59.4 Liter
Numéro EAN 5714853310227

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0215 215 A
Bipasse C Sans contacteur bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525VCA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110~120VCA ou 220~240VCA
Code type partie 1 MCD60215CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 MCD60215CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Catégorie DrivePro EXCH Unité de rechange

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality