OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3kW (V210)
31,13 1 1/4 pouceAcier doux
Avec CSA/UL Horiz., conn. ht ou basSans frein
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 25 Kilogram
Poids Net 24 Kilogram
Numéro EAN 5714853308040

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 31K13 31,13
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre I1 1 1/4 pouce
Matériau de l'arbre 1 Acier doux
Taille du moteur L06 max. 2,3kW (V210)
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P2 Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface S Standard
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein BXXX Sans frein
CSA / UL 1 Avec CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Code type partie 1 OGDSK231K131I11L06RXTB1P2
Code type partie 2 S9010H1BXXX1XXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
STAT NO 09014
Code modèle 01 OGDSK231K131I11L06RXTB1P2
Code modèle 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality