OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/4 pouce, Acier doux,
Avec CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Sans frein,
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

Détails du produit

Poids brut 25 kg
Poids Net 24 kg
Volume 0.546 hl
Numéro EAN 5714853308033

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 14K13 14,13
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre I1 1 1/4 pouce
Matériau de l'arbre 1 Acier doux
Taille du moteur L06 max. 2,3 kW (V210)
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P2 Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface S Standard
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein BXXX Sans frein
CSA / UL 1 Avec CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Code type partie 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Code type partie 2 S9010H1BXXX1XXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Code modèle 02 S9010H1BXXX1XXX
Poids brut calculé [kg] 25
Poids net calculé [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality