VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP 380 – 480VCA
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Environ. commercial & indus.C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Panneau op. à affichage graph.
D Slot: 6DI/DO (programmableDI ou DO)
E Slot: Pas d’option
Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 33.85 Kilogram
Poids Net 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
Numéro EAN 5714853305513

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 VACON 100
Type d’entrée -3L -3L
Courant -0038 38A
DESCRIPTION DU COURANT 38 AMP 38 AMP
Tension secteur -4 380 – 480VCA
Segment -X VACON® 100X
Régional -R00 International
Personnalisé +BM1X Produit Vacon0100
Boîte à bornes +TBOX Boîte à bornes de base
Frein +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Fréquence +LS50 50 Hz
Affichage des mesures +LSSI Système métrique
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Pack linguistique microprogr. +FL03 Langues UK, ES, FR, IT, NL, PT
Microprogramme système +F0072 Logiciel système GP
Niveaux CEM +EMC2 Environ. commercial & indus.C2
Homologation maritime +EMAR Homologation maritime
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Sélection bus de terrain int. +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panneau opérateur +HMGR Panneau op. à affichage graph.
Batterie d'horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Emplacemnt carte optionnelle D +SDB1 6DI/DO (programmableDI ou DO)
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Équipement A supplémentaire +QDSS Interrupteur principal slmt
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'équipement B supplém.
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'équipement C suppl.
Emballage de transport +GSCB Matériau d'emballage standard
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Taille de boîtier MM6 MM 06
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 VACON0100-3L-0038-4-X
Code modèle 03 +FL03
Code modèle 04 +EMAR+HMGR
Code modèle 05 +SDB1+QDSS
Code type partie 1 VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Code type partie 2 -000003494
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Dimensions LxHxP [mm] 350X500X236 350X500X236
Site depuis ligne de cde C503 C503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality